(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプ VP0660(50Hz)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポンプ VP0660(50Hz)

通常単価(税別)
55,239円
税込単価
60,763円

【特長】装置組込み用です。・電源コードなし。・コンパクトで低騒音・低振動となっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0904-64-51-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0904-64-51-14

1個

55,239( 60,763円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】装置組込み用です。
・電源コードなし。
・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
【商品仕様】
・リニアピストン駆動
・型式:VP0660(50Hz)
・到達圧力(kPa):-80
・開放時流量(l/min):25
・吸気口:PT1/4
・電源:AClOOV 50Hz

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ VP0660(50Hz)の型番0904-64-51-14のページです。
型番0904-64-51-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ VP0660(50Hz)

真空ポンプ VP0660(50Hz)

    真空ポンプ VP0125

    真空ポンプ VP0125

      真空ポンプ VP0140

      真空ポンプ VP0140

        真空ポンプVP0435A 0904-64-51-13

        真空ポンプVP0435A 0904-64-51-13

          真空ポンプ VP0940

          真空ポンプ VP0940

            アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

            アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

              アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

              アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

                アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

                アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

                  アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

                  アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

                    アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                    アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                      真空ポンプ(低真空・中真空)

                      真空ポンプ(低真空・中真空)

                        アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

                        アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

                          アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

                          アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 アルバック機工 三商 三商
                            通常価格 55,239円 24,820円 24,820円 43,754円 57,567円 236,300円 94,000円 75,000円 87,000円 70,000円 25,002円 62,000円 60,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   6日目~   2日目   2日目  

                            真空ポンプ VP0660(50Hz)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました