(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集光レンズ KLLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0259-87-02-75
集光レンズ KLLシリーズ シュウコウレンズ KLL-801

通常単価(税別)
28,137円
税込単価
30,951円

光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライト
  • 詳細タイプ:
    集光レンズ

(i)ご注意

  • 照射部寸法(mm)は、集光レンズの先端からの距離です。

型番

0259-87-02-75 解除

Loading...

商品情報を表示

0259-87-02-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
照射部寸法(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0259-87-02-75

KLL-801
200/60Φ
FGS、FGB専用

1個

28,137( 30,951円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。

(i)ご注意

  • 照射部寸法(mm)は、集光レンズの先端からの距離です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

集光レンズ KLLシリーズの型番0259-87-02-75のページです。
型番0259-87-02-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集光レンズ KLLシリーズ

集光レンズ KLLシリーズ

    TGKエレクトロースライダー 105

    TGKエレクトロースライダー 105

      紫外線ランプ用スタンド J-129

      紫外線ランプ用スタンド J-129

        ライトガイド FG6□/FG8□

        ライトガイド FG6□/FG8□

          ライトガイド LFG6B-500S

          ライトガイド LFG6B-500S

            ハロゲンランプ(ミラー付)

            ハロゲンランプ(ミラー付)

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 24,015円 10,313円 36,702円 17,419円 35,702円 6,346円
              通常出荷日 17日目   3日目   8日目   6日目~   17日目   1日目  
              商品タイプ ライト - - ライト - -
              詳細タイプ 集光レンズ - - - - -

              集光レンズ KLLシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0259-87-02-73
              0259-87-02-74
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              型式 照射部寸法
              (mm)
              摘要

              24,015円

              ( 26,417円 )
              1個 -

              17日目

              KLL-401100/20ΦFGS、FGB専用

              24,015円

              ( 26,417円 )
              1個 -

              17日目

              KLL-500-W3050/5/50FG6L-W30専用

              コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました