(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広視野ルーペ

広視野ルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,671円
税込単価
11,738円

【特長】・高品質プラスチックPXM(R)製のバイ・コンベックスレンズ使用・軽量...

詳細情報を確認する

型番

0553-75-31-05 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
レンズ寸法(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0553-75-31-05

Φ100
2642-100

1個

10,671( 11,738円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質プラスチックPXM(R)製のバイ・コンベックスレンズ使用
・軽量な作りと透明度の高さで長時間使用に適します
・2倍レンズと一体成形の透明フレーム
・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(ひも付属)

商品情報

Loading...

0553-75-31-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

広視野ルーペの型番0553-75-31-05のページです。
型番0553-75-31-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広視野ルーペ

広視野ルーペ

    ハンドルーペ 非球面レンズ

    ハンドルーペ 非球面レンズ

      ワークルーペ 1644512

      ワークルーペ 1644512

        ライト付ルーペ

        ライト付ルーペ

          デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

          デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

            アイデアルルーペ

            アイデアルルーペ

              非球面高倍率ハンドルーペ

              非球面高倍率ハンドルーペ

                ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

                ルーペ 倍率:5~22 2-193シリーズ

                  ワイドスタンドルーペ(セラティックハードコーティング)

                  ワイドスタンドルーペ(セラティックハードコーティング)

                    ヘッドルーペ LED付 HD-001

                    ヘッドルーペ LED付 HD-001

                      ハンディールーペ

                      ハンディールーペ

                        ハンドルーペ EA756FB

                        ハンドルーペ EA756FB

                          LED照明付きヘッドルーペ

                          LED照明付きヘッドルーペ

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 アズワン アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ カートン光学
                            通常価格 10,671円 7,392円 22,057円 2,500円 1,545円 931円 6,281円 1,050円 9,284円 5,031円 3,100円 1,050円 15,256円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - - - 手持ちルーペ - カップルーペ - - 手持ちルーペ 手持ちルーペ ヘッドルーペ
                            倍率(倍) 2 - - - - - - - - - - - 1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍
                            屈折率(CDpt) 3.9 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0553-75-31-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            品番

                            11,152円

                            ( 12,267円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100×502642-150

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました