(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬用台車 45cm規格 SUS304製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

運搬用台車 45cm規格 SUS304製

通常単価(税別)
14,606円
税込単価
16,067円

【特長】キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能と...

詳細情報を確認する

型番

0419-32-03-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-03-05

1個

14,606( 16,067円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。また、キャスターの交換もスパナ1本で簡単にできます。
・底部を凸状成形することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
【商品仕様】
・規格:45cm用
・内径×深さ(mm):455×45
・キャスター(mm):65φ
・耐荷重(kg):120
・キャスター:ナイロン、2個ストッパー付き
・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ
・本体:SUS 304ミラー仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

運搬用台車 45cm規格 SUS304製の型番0419-32-03-05のページです。
型番0419-32-03-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬用台車 45cm規格 SUS304製

運搬用台車 45cm規格 SUS304製

    運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製

    運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製

      運搬用台車 55cm規格 SUS304製

      運搬用台車 55cm規格 SUS304製

        トング(るつぼはさみ) KG-21

        トング(るつぼはさみ) KG-21

          ビーカー用トング

          ビーカー用トング

            トング(るつぼはさみ) KG-30

            トング(るつぼはさみ) KG-30

              オールステンスパチュラ

              オールステンスパチュラ

                地下水採水器

                地下水採水器

                  ステンレス円筒スコップ

                  ステンレス円筒スコップ

                    ステンレススコップ Y柄

                    ステンレススコップ Y柄

                      スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)

                      スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン SUGICO 浅香工業 SUGICO
                        通常価格 14,606円 13,587円 19,698円 12,400円 11,780円 15,700円 5,225円 8,600円 7,400円 11,980円 4,900円
                        通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目  

                        運搬用台車 45cm規格 SUS304製のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました