(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0419-32-03-04
運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製 ウンパンヨウダイシャ 40cm SUS304セイ

通常単価(税別)
13,587円
税込単価
14,946円

【特長】・キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ステンレス製
  • キャスター:
    Φ65mm、ナイロン、2個ストッパー付き
  • 材質:
    本体:SUS304ミラー仕上げ、キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ

型番

0419-32-03-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-32-03-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-03-04

運搬用台車 40cm用
405×45(内径×深さ)
120

1個

13,587( 14,946円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。また、キャスターの交換もスパナ1本で簡単にできます
・底部を凸状成形することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製の型番0419-32-03-04のページです。
型番0419-32-03-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製

運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製

    運搬用台車 45cm規格 SUS304製

    運搬用台車 45cm規格 SUS304製

      運搬用台車 55cm規格 SUS304製

      運搬用台車 55cm規格 SUS304製

        トング(るつぼはさみ) KG-21

        トング(るつぼはさみ) KG-21

          ステンレス円筒スコップ

          ステンレス円筒スコップ

            オールステンスパチュラ

            オールステンスパチュラ

              トング(るつぼはさみ) KG-30

              トング(るつぼはさみ) KG-30

                ステンレススコップ Y柄

                ステンレススコップ Y柄

                  トング(るつぼはさみ) KG-24

                  トング(るつぼはさみ) KG-24

                    ビーカー用トング

                    ビーカー用トング

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス SUGICO アズワン ケニス 浅香工業 ケニス アズワン
                      通常価格 13,587円 14,606円 19,698円 12,400円 7,400円 5,225円 15,700円 11,980円 13,000円 11,780円
                      通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   4日目~   4日目   1日目  
                      本体材質 ステンレス製 - - - - - - - - -
                      キャスター Φ65mm、ナイロン、2個ストッパー付き - - - - - - - - -
                      材質 本体:SUS304ミラー仕上げ、キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ - - - - - - - - -

                      運搬用台車 40/50/60cm規格 SUS304製のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0419-32-03-06
                      0419-32-03-08
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ サイズ
                      (mm)
                      耐荷重
                      (kg)

                      20,400円

                      ( 22,440円 )
                      1個 -

                      13日目

                      運搬用台車 50cm用505×50(内径×深さ)120

                      21,735円

                      ( 23,909円 )
                      1個 -

                      8日目

                      運搬用台車 60cm用605×50(内径×深さ)160

                      固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました