(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトガイド FG6□/FG8□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトガイド FG6□/FG8□

通常価格(税別)
17,419円 ~ 56,102円
税込価格
19,161円 ~ 61,712円

光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FG6S-500S
1灯インターロック

1個

17,419( 19,161円 )

6日目

FG6B-500S
2灯インターロック

1個

28,902( 31,792円 )

6日目

FG6R-1000FD32R
リングフレキシブル

1個

56,102( 61,712円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトガイド FG6□/FG8□

ライトガイド FG6□/FG8□

    スポットタイプ同軸LED照明

    スポットタイプ同軸LED照明

      集光レンズ KLLシリーズ

      集光レンズ KLLシリーズ

        メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
        通常価格 17,419円 14,250円 24,015円
        通常出荷日 6日目~   26日目   17日目  
        商品タイプ ライト LED光源装置 ライト

        ライトガイド FG6□/FG8□のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました