(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAコイルチューブ 3サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAコイルチューブ 3サイズ

通常価格(税別)
12,032円 ~ 63,047円
税込価格
13,235円 ~ 69,352円

【特長】・PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
耐圧(MPa)
コイル外径(mm)
密着長さ(mm)
伸長範囲(mm)
適合ジョイント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2×4
2.5
1.5以下
約30
100
400
4Φ用

1個

12,032( 13,235円 )

13日目

8×10
6.0
1以下
約80
250
800
10Φ用

1個

63,047( 69,352円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます
・PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAコイルチューブ 3サイズ

PFAコイルチューブ 3サイズ

    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 12,032円 22,634円
      通常出荷日 13日目   18日目  
      商品タイプ スパイラルチューブ -
      巻数 20 -

      PFAコイルチューブ 3サイズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました