(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去テープブラシ STAC404

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去テープブラシ STAC404

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,306円
税込単価
11,337円

【特長】新素材繊維(アクリル繊維硫化銅複合体)を使用。・自己放電・接触漏洩の2...

詳細情報を確認する

型番

0553-25-11-05 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクリル系繊維に硫化銅を化学結合させた有機導電性繊維
優れた導電性とコロナ自己放電式静電気除去機能

  • 線径:0.07mm
  • 表面抵抗値:102~103Ω/□
  • 熱軟化点:約100℃

※洗浄は漂白剤の入っていない中性洗剤をご使用ください。

 

コロナ自己放電による静電気中和除去方式

静電気除去テープブラシ STAC404 特長1

ブラシ先端にプラス・マイナスの両イオンが発生し、帯電物の静電気を中和除去します。

使用方法・使用事例

使用方法

対象物の表面全体を軽くゆっくりと撫でてください。フィルム等の場合には表・裏ともに撫でてください。これだけで静電気は簡単に減少します。

<ご注意>
使用するときは、毛先が垂直に軽く触れる程度にして、ゆっくり撫でてください。
強く押し付けると毛の側面で摩擦され、逆に静電気が起きてしまいます。この場合でも正しい方法で撫でれば簡単に静電気を除去できます。
静電気除去テープブラシ STAC404 使用方法

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 高周波、マイクロ波(温熱治療器)が照射されると発熱し繊維が焦げますので使用を避けてください。
  • 金属探知機で感知されます。
  • 導電線として使用しないでください。
  • より効果的、安全にご使用いただくため、可能な場合はアース線を接続することをお奨めします。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0553-25-11-05

1個

10,306( 11,337円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】新素材繊維(アクリル繊維硫化銅複合体)を使用。
・自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。
・両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
【商品仕様】
・型式:STAC404
・全長(mm):1000
・毛丈(mm):35
・比抵抗:5.85×10^-2Ωcm
・*重量:約16.6g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気除去テープブラシ STAC404の型番0553-25-11-05のページです。
型番0553-25-11-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去テープブラシ STAC404

静電気除去テープブラシ STAC404

    スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm

    スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm

      スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

      スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

        クシ型静電気除去ブラシ

        クシ型静電気除去ブラシ

          静電気ホコリ除去ブラシ STAC303

          静電気ホコリ除去ブラシ STAC303

            コーナー用静電気除去ブラシ

            コーナー用静電気除去ブラシ

              静電気除電ブラシ アース紐付き

              静電気除電ブラシ アース紐付き

                ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

                ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

                  刷毛型除電ブラシ STAC14

                  刷毛型除電ブラシ STAC14

                    アクリルカーボン除電ブラシ スタック401B

                    アクリルカーボン除電ブラシ スタック401B

                      ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

                      ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

                        メーカー 東京硝子器械 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アズワン 東京硝子器械 アズワン 大塚刷毛製造 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                        通常価格 10,306円 10,200円 5,400円 4,878円 7,966円 2,442円 5,856円 12,200円 3,900円 5,600円 3,031円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目  

                        静電気除去テープブラシ STAC404のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました