(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,360円 37,428円
税込単価
47,696円 41,171円

【商品仕様】・種類:特大・支持棒の寸法(mm):15φ×1200

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メッキ支持棒は全てニッケルメッキです。

型番

0350-55-19-13 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0350-55-19-13

1個

43,360円

37,428

( 41,171円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・種類:特大
・支持棒の寸法(mm):15φ×1200

(i)ご注意

  • メッキ支持棒は全てニッケルメッキです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大の型番0350-55-19-13のページです。
型番0350-55-19-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大

Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大

    オールステンレス製平台スタンド棒付 小

    オールステンレス製平台スタンド棒付 小

      万能組立スタンド

      万能組立スタンド

        三つ足スタンド 支柱付 大

        三つ足スタンド 支柱付 大

          ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

          ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

            メーカー 東京硝子器械 クライミング アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 43,360円 36,000円 1,125円 9,222円 75,104円
            通常出荷日 5日目   15日目   1日目   3日目   6日目  

            Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました