(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

通常価格(税別)
20,682円
税込価格
22,750円

【特長】・HPLCラインに直接接続ができ(移動相リザーバーとポンプの間)、移動...

詳細情報を確認する

  • 孔径(μm):
    0.2
  • 寸法(mm):
    53Φ×32.8
  • 接続可能チューブサイズ:
    1/32~5/32インチ
  • 質量(g):
    20
  • 内容量:
    10個(O-リング付きエンドフィッティング2組入り)

型番

0996-40-94-21 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
型式
材質
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0996-40-94-21

アクエオスIFD
6726-5002
ナイロン(フィルター)
HPLC移動相:水溶液20%以上
10個(O-リング付きエンドフィッティング2組入り)

1個

20,682( 22,750円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPLCラインに直接接続ができ(移動相リザーバーとポンプの間)、移動相のろ過と気泡除去が同時に行えるインラインフィルターです
・フィルター直前に気泡が発生してもベントよりエアーを抜くことができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

    マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

    マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

      東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

      東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 20,682円 29,964円 58,842円
        通常出荷日 19日目   6日目   6日目  
        孔径(μm) 0.2 - -
        寸法(mm) 53Φ×32.8 - -
        接続可能チューブサイズ 1/32~5/32インチ - -
        質量(g) 20 - -
        内容量 10個(O-リング付きエンドフィッティング2組入り) - -

        ソルベント/アクエオス IFD 0.2μmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました