(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022

通常単価(税別)
100,527円
税込単価
110,580円

【特長】ON時間、OFF時間とも0.05秒~300時間の任意の時間に設定して間...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0692-55-43-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-55-43-02

1個

100,527( 110,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ON時間、OFF時間とも0.05秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。
・間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。
・使用する機器のプラグを差込むだけでセットできます(背面)。
【商品仕様】
・型式:FT-022
・外形寸法(mm):223×198×86H
・制御出力:AC100V、50/60Hz、15A
・重量:2kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022の型番0692-55-43-02のページです。
型番0692-55-43-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022

    東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能

    東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能

      東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011

      東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011

        Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力

        Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力

          ストップウォッチ(LC058-A02)

          ストップウォッチ(LC058-A02)

            消磁器 HC-33

            消磁器 HC-33

              ラボクロック

              ラボクロック

                タイムスイッチ デジタル 24時間

                タイムスイッチ デジタル 24時間

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 100,527円 109,546円 71,451円 65,277円 7,000円 11,875円 41,789円 9,400円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   8日目   1日目   1日目  

                  東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました