(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0644-56-94-02
オリタタミコンテナー オリタタミコンテナヨウ フタ CR-S50FTM

オリタタミコンテナー 0644-56-94-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

【特長】・組立て簡単・10~30%の軽量化を実現した軽量コンテナーです・強度は...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質:
    PP製

型番

0644-56-94-02 解除

Loading...

0644-56-94-02 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
その他
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-56-94-02

その他
-
オプション
-
-
-
フタ、型式:CR-S50F TM

1個

1,090( 1,199円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立て簡単
・10~30%の軽量化を実現した軽量コンテナーです
・強度は一体成形品とほとんど変わりません
・積重ねできるので荷崩れしません

Loading...

0644-56-94-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリタタミコンテナーの型番0644-56-94-02のページです。
型番0644-56-94-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリタタミコンテナー

オリタタミコンテナー

    折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・サンキャリーK

    折りたたみコンテナー 34.5L~51.5L・サンキャリーK

      オリコン EP9B 青

      オリコン EP9B 青

        オリコン 135B/フタ

        オリコン 135B/フタ

          オリコン P55BーS

          オリコン P55BーS

            扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

            扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

              ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

              ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

                オリコン EP6B 青

                オリコン EP6B 青

                  オリコン 40BーB

                  オリコン 40BーB

                    オリコン 20B

                    オリコン 20B

                      オリコン EP27B

                      オリコン EP27B

                        IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

                        IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L クリア

                          メーカー 東京硝子器械 アズワン 三甲 三甲 三甲 三商 アズワン 三甲 三甲 三甲 三甲 アイリスオーヤマ
                          通常価格 1,090円 4,820円 2,490円 4,140円 9,908円 5,458円 2,119円 1,490円 8,455円 4,605円 4,190円 2,431円
                          通常出荷日 2日目   1日目   8日目   8日目   8日目   7日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
                          透明 - ブルー ブルー ブルー - - ブルー - ブルー ブルー 透明
                          材質 PP製 - - - - - - - - - - -

                          オリタタミコンテナーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0644-56-94-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 容量
                          (L)
                          その他 外形寸法
                          (mm)
                          内形寸法
                          (mm)
                          折りたたみ時寸法
                          (mm)
                          備考

                          2,480円

                          ( 2,728円 )
                          1個 -

                          2日目

                          折りたたみコンテナ50-530×366×325H492×330×306H530×366×86H型式:CR-S50N TM

                          折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました