(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニプロシャーレ 90×15 500入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニプロシャーレ 90×15 500入

通常価格(税別)
18,340円
税込価格
20,174円

【特長】電子線滅菌済み。【商品仕様】・型式:34-157・身の外径(mm):9...

詳細情報を確認する

型番

0699-02-17-01 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0699-02-17-01

1個

18,340( 20,174円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】電子線滅菌済み。
【商品仕様】
・型式:34-157
・身の外径(mm):92
・身の高さ(mm):15
・入数(枚):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニプロシャーレ 90×15 500入

ニプロシャーレ 90×15 500入

    ニプロシャーレ 90×20 500入

    ニプロシャーレ 90×20 500入

      東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

      東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

        滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

        滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

          アセプトシャーレ

          アセプトシャーレ

            SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

            SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

              東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

              東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

                エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

                エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

                  SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

                  SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

                    ディッシュ無処理

                    ディッシュ無処理

                      フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

                      フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

                        ファルコン ディッシュ

                        ファルコン ディッシュ

                          組織培養ディッシュ 60×15 500組

                          組織培養ディッシュ 60×15 500組

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン AGCテクノグラス 東京硝子器械 三商 AGCテクノグラス アズワン アズワン 三商 東京硝子器械
                            通常価格 18,340円 19,019円 10,823円 10,192円 11,200円 22,673円 10,692円 8,200円 22,020円 43,167円 27,100円 35,700円 31,988円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   10日目   8日目   10日目~   19日目   11日目  

                            ニプロシャーレ 90×15 500入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました