(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンティングバイアル 986541 500本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンティングバイアル 986541 500本入【500個入り】

通常単価(税別)
60,671円
税込単価
66,738円

【特長】バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0842-04-43-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0842-04-43-04

1パック

500個入り

60,671( 66,738円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
・白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
【商品仕様】
・WHEATON180ブランドの低アルカリガラス。
・容量(mL):20
・外径×高さ(mm):28×61
・キャップ(mm):22
・入数(本):500
・キャップ材質:PP
・パッキング:アルミ箔コルク

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンティングバイアル 986541 500本入の型番0842-04-43-04のページです。
型番0842-04-43-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンティングバイアル 986541 500本入

カウンティングバイアル 986541 500本入

    試薬びん 細口 白

    試薬びん 細口 白

      NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032

      NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032

        金キャップ保存びん

        金キャップ保存びん

          メーカー 東京硝子器械 柴田科学 ケニス 東京硝子器械
          通常価格 60,671円 13,753円 9,797円 521円
          通常出荷日 6日目   7日目~   6日目   10日目  
          商品タイプ バイアル瓶 試薬瓶 試薬瓶 規格瓶
          容量(mL) 20 - 1000 -

          カウンティングバイアル 986541 500本入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました