(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

通常価格(税別)
1,912円 ~ 1,940円
税込価格
2,103円 ~ 2,134円

【特長】・本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    LDPE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
品番
薬品名
キャップ材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
2436-0501JP
アセントン
PP
-

1個

1,912( 2,103円 )

6日目

500
2436-0502JP
エタノール
PP
-

1個

1,940( 2,134円 )

6日目

500
2436-0503JP
メタノール
PP
-

1個

1,912( 2,103円 )

6日目

500
2436-0504JP
イソプロパノール
PP
-

1個

1,940( 2,134円 )

6日目

500
2436-0506JP
次亜塩素酸ナトリウム
HDPE
-

5個

1,912( 2,103円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します
<0656-22-18-34、0656-22-18-38除き>
・カラーコードにより対応化学薬品の識別が容易
・ノズルからの液だれを防止
・ハザードコードはGHS勧告に適合
<0656-22-18-34、0656-22-18-38>
・化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記<0656-22-18-34>
・少量の溶液も押し出せる構造
・本体とノズルが一体成型
<0656-22-18-38>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

        東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

        東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

            サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

            サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

              薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

              薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

                薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

                薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

                        薬品識別洗浄瓶 1000ml イソプロピルアルコール

                        薬品識別洗浄瓶 1000ml イソプロピルアルコール

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205

                            メーカー 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 1,912円 1,495円 1,912円 1,940円 1,912円 1,912円 1,912円 1,813円 1,248円 942円 1,267円 1,400円 1,248円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   14日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 LDPE - - - - - - - - - - - -

                            薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました