(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付...

詳細情報を確認する

型番

0656-21-63-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0656-21-63-11

1個

1,940( 2,134円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。
【商品仕様】
・容量(mL):500
・表示薬品名:蒸留水(容器のみです。液体は入っていません)
・キャップ色:ナチュラル
・本体材質:LDPE
・キャップ材質:PP
・品番:2436-0505JP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用の型番0656-21-63-11のページです。
型番0656-21-63-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

    サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

    サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

        薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

        薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

            薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

            薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                  薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

                  薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Distilled Water

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Distilled Water

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Ethanol

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Ethanol

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                            メーカー 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック TARSONS TARSONS サーモフィッシャーサイエンティフィック TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 1,940円 1,912円 1,912円 1,495円 1,912円 1,912円 942円 1,248円 1,813円 1,068円 996円 1,110円 1,110円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   14日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました