(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イムノ/ELISAプレート(CII)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イムノ/ELISAプレート(CII)

通常価格(税別)
26,527円 ~ 26,992円
税込価格
29,180円 ~ 29,691円

【特長】・プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定・すぐれた光学的...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
ウェル形状
品番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.35(1ウェル当り)
C底/平底+カーブエッジ
430341
高結合能タイプ:約650ng/cm2lgG
60枚

1個

26,992( 29,691円 )

6日目

0.4(1ウェル当り)
F底/平底
475094
中結合能タイプ:約220ng/cm2lgG
60枚

1個

26,527( 29,180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定
・すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド
・各社の比色計やウォッシャーに適合します
・ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イムノ/ELISAプレート(CII)

イムノ/ELISAプレート(CII)

    イムノ/ELISAプレートI検定付 439454

    イムノ/ELISAプレートI検定付 439454

      イムノ/ELISAプレートCII 430341

      イムノ/ELISAプレートCII 430341

        イムノ/ELISAプレートUII 449824

        イムノ/ELISAプレートUII 449824

          イムノ/ELISAプレートCI検定付 446612

          イムノ/ELISAプレートCI検定付 446612

            UV マイクロタイタープレート №8404 40入

            UV マイクロタイタープレート №8404 40入

              マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

              マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

                イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094

                イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094

                  メーカー 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック
                  通常価格 26,527円 31,648円 33,513円 26,527円 31,648円 106,500円 14,266円 28,465円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   19日目   6日目   10日目  
                  商品タイプ PCRチューブ・プレート - - - - - - -
                  材質 PS - - - - - - -
                  寸法(mm) 86×128 - - - - - - -
                  滅菌 未滅菌 - - - - - - -
                  内容量 60枚 - - - - - - -

                  イムノ/ELISAプレート(CII)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました