(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミブロック 127×105×49Hmm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0692-62-76-10
アルミブロック 127×105×49Hmm 0.5mLチューブ42ホンヨウアルミブロック

通常単価(税別)
34,153円
税込単価
37,568円

東京硝子器械 加熱機器 アルミブロック 127×105×49Hmm。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブロック
  • ブロック寸法:
    127×105×49Hmm

型番

0692-62-76-10 解除

Loading...

商品情報を表示

0692-62-76-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合
穴数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-62-76-10

チューブ0.5ml
42

1個

34,153( 37,568円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 加熱機器 アルミブロック 127×105×49Hmm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミブロック 127×105×49Hmmの型番0692-62-76-10のページです。
型番0692-62-76-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミブロック 127×105×49Hmm

アルミブロック 127×105×49Hmm

    0.2mLプレート96本用アルミブロック

    0.2mLプレート96本用アルミブロック

      96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

      96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

        ホットプレート HTP452AB

        ホットプレート HTP452AB

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 34,153円 36,777円 21,002円 93,895円
          通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ ブロック - - -
          ブロック寸法 127×105×49Hmm - - -

          アルミブロック 127×105×49Hmmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0692-62-76-09
          0692-62-76-12
          0692-62-76-13
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          適合 穴数
          (個)

          34,153円

          ( 37,568円 )
          1個 -

          6日目

          チューブ1.5ml42

          36,777円

          ( 40,455円 )
          1個 -

          6日目

          PCRプレート0.1ml96

          36,777円

          ( 40,455円 )
          1個 -

          11日目

          マイクロプレートフラット

          発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました