(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊溶剤用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特殊溶剤用手袋

通常価格(税別)
3,933円 ~ 3,969円
税込価格
4,326円 ~ 4,366円

【特長】・シリコンは特定の溶剤に対して耐性があります・特定の溶剤とは…ジクロロ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 長さ(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 入数:
    1双
  • 備考:
    型式:H202

(i)ご注意

  • 耐熱を目的としては使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L

1個

3,969( 4,366円 )

6日目

M

1個

3,933( 4,326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンは特定の溶剤に対して耐性があります
・特定の溶剤とは…ジクロロエタン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、アセトン、シクロヘキサノン(アノン)、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、DMF(ジメチルホルムアミド)、NMP(N-メチルピロリドン)などです

(i)ご注意

  • 耐熱を目的としては使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊溶剤用手袋

特殊溶剤用手袋

    特殊溶剤用手袋 M H-202

    特殊溶剤用手袋 M H-202

      シリコーン手袋

      シリコーン手袋

        特殊溶剤用手袋 L H-202

        特殊溶剤用手袋 L H-202

          耐溶剤性手袋 H223 S

          耐溶剤性手袋 H223 S

            ブチルグローブ

            ブチルグローブ

              エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

              エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋

                耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                  化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                  化学防護手袋(ブチルゴム)【アズワン】

                    耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                    耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

                      耐溶剤性手袋 H223

                      耐溶剤性手袋 H223

                        UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

                        UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

                          UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                          UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ハナキゴム 東京硝子器械 アズワン ダイヤゴム 東京硝子器械 UVEX UVEX
                            通常価格 3,933円 3,933円 3,600円 3,933円 2,653円 9,270円 4,300円 9,586円 13,369円 2,426円 2,653円 16,909円 8,119円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目~   2日目~   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            長さ(mm) 300 - - - - - - - - - 330 - -
                            厚さ(mm) 0.35 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1双 - - - - - - - - - 1双 - -
                            備考 型式:H202 - - - - - - - - - 型式:H223 - -

                            特殊溶剤用手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました