(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0725-28-03-16
セルカルチャーインサート γ線滅菌済み セルカルチャーインサート 3090 48コ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,883円 28,058円
税込単価
37,271円 30,864円

【特長】・材質は透明PET製です・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培...

詳細情報を確認する

  • 滅菌:
    γ線滅菌済み
  • 品名:
    セルカルチャー・インサート γ線滅菌済み
  • 内容量:
    48個

型番

0725-28-03-16 解除

Loading...

商品情報を表示

0725-28-03-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ウェル数
フィルター直径(mm)
ポアサイズ(μm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0725-28-03-16

6
Φ23.1
0.4
353090
48個

1個

33,883円

28,058

( 30,864円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は透明PET製です
・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用
・すぐれた透明性のメンブレンで、顕微鏡観察に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セルカルチャーインサート γ線滅菌済みの型番0725-28-03-16のページです。
型番0725-28-03-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

    PCRプレート スカートなし 96ウェル/384ウェル

    PCRプレート スカートなし 96ウェル/384ウェル

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 24,130円 31,370円
      通常出荷日 11日目   3日目  
      滅菌 γ線滅菌済み -
      品名 セルカルチャー・インサート γ線滅菌済み -
      内容量 48個 -

      セルカルチャーインサート γ線滅菌済みのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0725-28-03-19
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ウェル数 フィルター直径
      (mm)
      ポアサイズ
      (μm)
      品番 内容量

      24,130円

      ( 26,543円 )
      1個 あり

      11日目

      24Φ6.43.0353096-

      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました