(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0719-23-37-01
PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ ミリポア IPVH07850 50シート

通常単価(税別)
35,695円
税込単価
39,265円

【特長】・蛍光検出によるウエスタンブロッティングを、高感度・低バックグラウンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0719-23-37-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0719-23-37-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
寸法(mm)
型式
検出方法
適応染色法
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-23-37-01

トランスファーメンブレン・ウェスタンブロッティング用疎水性PVDFメンブレン・イモビロン-P
70×84シート
IPVH 078 50
発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法
クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
主な結合メカニズム:疎水性相互作用
50個

1個

35,695( 39,265円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光検出によるウエスタンブロッティングを、高感度・低バックグラウンド(従来のPVDFの約1/10、ニトロセルロースの約1/2)で行えます
・発色・科学発光などの検出法にも対応しています
<0719-23-37-50>
・様々なゲルからの転写に使えるもっとも一般的なPVDFメンブレンです
・PVDFはニトロセルロースよりも物理的強度、耐薬品性、タンパク結合力(保持力)に優れ、今やウェスタンブロッティングの定番のメンブレンです
<0719-23-37-50除き>

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PVDF疎水性メンブレン IPシリーズの型番0719-23-37-01のページです。
型番0719-23-37-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

    CAシリンジフィルター CA013045 100入

    CAシリンジフィルター CA013045 100入

      CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

      CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

        ミリポア VCWP-04700 100枚

        ミリポア VCWP-04700 100枚

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 19,200円 9,765円 15,042円 33,397円
          通常出荷日 6日目   7日目   8日目   6日目  
          商品タイプ メンブレンフィルター - - -
          孔径(μm) 0.45 - - -
          材質 PVDF疎水性メンブレン - - -

          PVDF疎水性メンブレン IPシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0719-23-37-07
          0719-23-37-50
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          品名 寸法
          (mm)
          型式 検出方法 適応染色法 備考 内容量

          46,719円

          ( 51,391円 )
          1個 -

          6日目

          イモビロン(Immobilon)-Pメンブレン、PVDF、0.45μm、26.5cm×3.75m ロール265×3750ロールIPVH 000 10発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS主な結合メカニズム:疎水性相互作用1個

          19,200円

          ( 21,120円 )
          1個 -

          6日目

          ウェスタンブロッティング用疎水性PVDFメンブレン イモビロン-FL70×84シートIPFL07810蛍光法、化学発光法-主な結合メカニズム:イオン結合、UV固定後共有結合10個

          ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました