(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア IPVH15150 10シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア IPVH15150 10シート

通常単価(税別)
34,284円
税込単価
37,712円

【特長】様々なゲルからの転写に使えるもっとも一般的なPVDFメンブレンです。・...

詳細情報を確認する

型番

0719-23-37-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-23-37-04

1個

34,284( 37,712円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】様々なゲルからの転写に使えるもっとも一般的なPVDFメンブレンです。
・PVDFはニトロセルロースよりも物理的強度、耐薬品性、タンパク結合力(保持力)に優れ、今やウェスタンブロッティングの定番のメンブレンです。
【商品仕様】
・品名:トランスファーメンブレン
・ウェスタンブロッティング用疎水性PVDFメンブレン
・イモビロン-P
・型式:IPVH 151 50
・寸法:15×15㎝シート
・入数(個):10
・材質:PVDF疎水性メンブレン、孔径0.45μm
・検出方法:発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法
・適応染色法:クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
・主な結合メカニズム:疎水性相互作用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリポア IPVH15150 10シートの型番0719-23-37-04のページです。
型番0719-23-37-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア IPVH15150 10シート

ミリポア IPVH15150 10シート

    PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

    PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

      ミリポア VSWP-01300 100枚

      ミリポア VSWP-01300 100枚

        CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

        CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

          ミリポア VCWP-04700 100枚

          ミリポア VCWP-04700 100枚

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 34,284円 19,200円 22,488円 15,042円 33,397円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   8日目   6日目  

            ミリポア IPVH15150 10シートのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました