(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンコンビ手袋 MX100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0859-23-74-10
ナイロンコンビ手袋 MX100 ナイロンコンビテブクロMX100 S 10ソウ

通常単価(税別)
4,466円
税込単価
4,913円

【特長】・縫製距離を短縮させる新縫製により、発塵性を低減・手の平部とマチ部の縫...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチアリ
  • 詳細タイプ:
    左右別、日本製、リントガード(R)
  • 入数:
    10双
  • メーカー品番:
    MX100
  • 材質1:
    手の甲:ナイロン100%
  • 材質2:
    手の平:ポリエステル100%(表面PUラミネート)

型番

0859-23-74-10 解除

Loading...

商品情報を表示

0859-23-74-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-23-74-10

S

1個

4,466( 4,913円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縫製距離を短縮させる新縫製により、発塵性を低減
・手の平部とマチ部の縫合せ部分を取除くことにより、指先の違和感を解消しました
・手の甲部と平部に異なる素材を使用したコンビタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンコンビ手袋 MX100の型番0859-23-74-10のページです。
型番0859-23-74-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンコンビ手袋 MX100

ナイロンコンビ手袋 MX100

    ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

    ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

      ナイロンW手袋 MX105

      ナイロンW手袋 MX105

        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

        インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

          ナイロンインナー手袋(10双入)

          ナイロンインナー手袋(10双入)

            ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

            ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

              旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)

              旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)

                指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                  キュープインナー手袋(3-348-0980)

                  キュープインナー手袋(3-348-0980)

                    B0620 EXフィット手袋

                    B0620 EXフィット手袋

                      ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

                      ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

                        ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

                        ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

                          下履き手袋 20枚入 №830

                          下履き手袋 20枚入 №830

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 おたふく手袋 トラスコ中山 ダンロップ 旭化成商事 三商 ケニス ショーワグローブ ショーワグローブ 三商 三商
                            通常価格 4,466円 4,466円 4,784円 880円 2,781円 329円 220円 2,090円 2,375円 2,537円 2,124円 1,800円 1,710円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   2日目   4日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 - 作業用 作業用 - - - - 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ スムス スムス インナータイプ インナータイプ インナータイプ - - - - インナータイプ インナータイプ - -
                            仕様 マチアリ マチアリ - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 左右別、日本製、リントガード(R) 左右別、日本製、リントガード(R) - - - - - - - - - - -
                            入数 10双 10双 10双 - - - - - - - - - -

                            ナイロンコンビ手袋 MX100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0859-23-74-11
                            0859-23-74-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            4,590円

                            ( 5,049円 )
                            1個 -

                            10日目

                            M

                            4,590円

                            ( 5,049円 )
                            1個 -

                            6日目

                            LL

                            スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました