(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

通常単価(税別)
4,466円
税込単価
4,913円

【特長】縫製距離を短縮させる新縫製により、発塵性を低減。・手の平部とマチ部の縫...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチアリ
  • サイズ:
    L
  • 詳細タイプ:
    左右別、日本製、リントガード(R)
  • 入数:
    10双
  • メーカー品番:
    MX100
  • 材質1:
    手の甲:ナイロン100%
  • 材質2:
    手の平:ポリエステル100%(表面PUラミネート)

型番

0859-23-74-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-23-74-12

1個

4,466( 4,913円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】縫製距離を短縮させる新縫製により、発塵性を低減。
・手の平部とマチ部の縫合せ部分を取除くことにより、指先の違和感を解消しました。
・手の甲部と平部に異なる素材を使用したコンビタイプです。
【商品仕様】
・型式:MX100
・サイズ:L
・入数(双):10
・左右別
・材質:手の甲:ナイロン100%
・日本製
・リントガード(R)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双の型番0859-23-74-12のページです。
型番0859-23-74-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

    ナイロンコンビ手袋 MX100

    ナイロンコンビ手袋 MX100

      ナイロンW手袋 MX105

      ナイロンW手袋 MX105

        チャージフリー手袋MX118 L 10双

        チャージフリー手袋MX118 L 10双

          キュープインナー手袋 10双入B0905

          キュープインナー手袋 10双入B0905

            下履き手袋 20枚入 №830

            下履き手袋 20枚入 №830

              インナー手袋 十双

              インナー手袋 十双

                耐切創インナー手袋 L 10双

                耐切創インナー手袋 L 10双

                  インナー手袋 フリーサイズ

                  インナー手袋 フリーサイズ

                    組立検査用インナー手袋

                    組立検査用インナー手袋

                      ナイロンインナー手袋 B0910

                      ナイロンインナー手袋 B0910

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン コクゴ
                        通常価格 4,466円 4,466円 4,784円 4,682円 1,826円 1,710円 2,862円 12,229円 2,300円 2,720円 1,639円
                        通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   8日目   7日目   2日目   9日目   8日目   1日目   1日目   7日目  
                        使用用途 品質管理用 品質管理用 - 静電気防止 - - - - 作業用 作業用 -
                        商品タイプ スムス スムス インナータイプ インナータイプ - - インナータイプ - インナータイプ インナータイプ インナータイプ
                        仕様 マチアリ マチアリ - マチアリ - - - - - - -
                        サイズ L - - L - - - - フリー - -
                        詳細タイプ 左右別、日本製、リントガード(R) 左右別、日本製、リントガード(R) - 左右兼用 - - - - - - -

                        ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました