(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0153-50-09-11
マーキングタイ MK100/ML100 マーキングタイ MK100 100ホンイリ

マーキングタイ MK100/ML100 0153-50-09-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,134円
税込単価
2,347円

【特長】・電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0153-50-09-11 解除

Loading...

0153-50-09-11 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
結束径(mm)
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-50-09-11

6.0~22
MK100
100個

1個

2,134( 2,347円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです
・表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます
・ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

0153-50-09-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーキングタイ MK100/ML100の型番0153-50-09-11のページです。
型番0153-50-09-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングタイ MK100/ML100

マーキングタイ MK100/ML100

    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

      マーキングタイ MK100 100本入

      マーキングタイ MK100 100本入

        東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

        東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

          マーキングタイ ML100 500本入

          マーキングタイ ML100 500本入

            マーカープレート

            マーカープレート

              マーキングタイ 白

              マーキングタイ 白

                ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                  ナイロン・ループタイLOX

                  ナイロン・ループタイLOX

                    ケーブルタイ

                    ケーブルタイ

                      ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                      ケーブルタイ プッシュマウントタイ

                        コードストラップ

                        コードストラップ

                          カラーケーブルタイ

                          カラーケーブルタイ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,134円 2,134円 2,134円 2,134円 11,477円 770円 977円 2,550円 487円 520円 3,070円 488円 300円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ケーブルタイ - - - - - - - - - - - -

                            マーキングタイ MK100/ML100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0153-50-09-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            TGK型番 内容量

                            11,477円

                            ( 12,625円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2.0~22ML100500個

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました