(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F分液ロート 100mL 頭栓15/25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

F分液ロート 100mL 頭栓15/25

通常単価(税別)
11,957円
税込単価
13,153円

【商品仕様】・容量(mL):100・胴径×全長(mm):66×247・頭栓共通...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 平栓球型ガラスコック付き

型番

0330-09-55-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0330-09-55-32

1個

11,957( 13,153円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):100
・胴径×全長(mm):66×247
・頭栓共通:15/25
・足径(mm):8

(i)ご注意

  • 平栓球型ガラスコック付き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

F分液ロート 100mL 頭栓15/25の型番0330-09-55-32のページです。
型番0330-09-55-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F分液ロート 100mL 頭栓15/25

F分液ロート 100mL 頭栓15/25

    分液ロート 球形 栓 共ずり

    分液ロート 球形 栓 共ずり

      メーカー 東京硝子器械 三商
      通常価格 11,957円 62,000円
      通常出荷日 3日目   2日目~  

      F分液ロート 100mL 頭栓15/25のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ロートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました