(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

通常価格(税別)
20,799円
税込価格
22,879円

東京硝子器械 送液機器 シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 肉厚(mm):
    1.6
  • 適合ポンプ:
    WM-323、WM-520
  • 液温範囲(℃):
    0~100
  • 参考寿命:
    200~500時間
  • 備考:
    連続使用は80℃まで

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0000-64-82-47 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0000-64-82-47

3
Φ8.0

1個

20,799( 22,879円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 送液機器 シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

    シリコン チューブ 1.6φ×3m

    シリコン チューブ 1.6φ×3m

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 20,799円 11,729円
      通常出荷日 12日目   31日目  
      商品タイプ 液送用チューブ -
      肉厚(mm) 1.6 -
      適合ポンプ WM-323、WM-520 -
      液温範囲(℃) 0~100 -
      参考寿命 200~500時間 -

      シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました