(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

通常単価(税別)
31,200円
税込単価
34,320円

【特長】・マスクを付けたまま明瞭な会話が出来る伝声器付きです・オプションで専用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN369号。

型番

0398-87-05-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
サイズ
品名
ガスの種類
種類
重量(g)
型式
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0398-87-05-19

防毒
M
防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式
-
防毒マスク
770以下
GM-161-2
広い視界の面体を採用/携行袋付き/高濃度用(ガス濃度2.0%以下)

1個

31,200( 34,320円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクを付けたまま明瞭な会話が出来る伝声器付きです
・オプションで専用の矯正メガネがあります

(i)ご注意

  • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN369号。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式の型番0398-87-05-19のページです。
型番0398-87-05-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

    防毒マスク GM164 M

    防毒マスク GM164 M

      隔離式防毒マスク GM161

      隔離式防毒マスク GM161

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

          防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

          防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

            直結小型式防毒マスク GM164

            直結小型式防毒マスク GM164

              直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

              直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

                防毒マスク GM70D

                防毒マスク GM70D

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ アズワン スリーエムジャパン コクゴ アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 31,200円 26,060円 27,796円 5,570円 3,532円 24,054円 2,800円 3,630円
                  通常出荷日 9日目   7日目   7日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   9日目  
                  商品タイプ マスク本体 - - マスク本体 - - - -

                  東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました