(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶CA-606シアン化水素用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収缶CA-606シアン化水素用

通常単価(税別)
4,310円
税込単価
4,741円

【商品仕様】・品目:防毒マスク用吸収缶・中濃度ガス用 直結式 吸収缶(CA-6...

詳細情報を確認する

型番

0398-87-05-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0398-87-05-50

1個

4,310( 4,741円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:防毒マスク用吸収缶
・中濃度ガス用 直結式 吸収缶(CA-604シリーズ)
・型式:CA-606
・種類:シアン化水素

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸収缶CA-606シアン化水素用の型番0398-87-05-50のページです。
型番0398-87-05-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収缶CA-606シアン化水素用

吸収缶CA-606シアン化水素用

    CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

    CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

      吸収缶 CAシリーズ

      吸収缶 CAシリーズ

        吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

        吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

          吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

          吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入

            直結式小型防毒マスク用吸収缶 CAシリーズ

            直結式小型防毒マスク用吸収缶 CAシリーズ

              吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC)

              吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC)

                吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                吸収缶CA104NII アンモニア 5個入

                  メーカー 東京硝子器械 重松製作所 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 重松製作所 東京硝子器械
                  通常価格 4,310円 3,829円 570円 520円 3,780円 570円 481円 3,160円
                  通常出荷日 10日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目  

                  吸収缶CA-606シアン化水素用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました