(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク GM164 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防毒マスク GM164 M

通常単価(税別)
26,060円
税込単価
28,666円

【特長】・マスクを付けたまま明瞭な会話が出来る伝声器付きです。・オプションで専...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN206号

型番

0398-87-05-39 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0398-87-05-39

1個

26,060( 28,666円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクを付けたまま明瞭な会話が出来る伝声器付きです。
・オプションで専用の矯正メガネがあります。ご相談ください。
【商品仕様】
・広い視界の面体を採用。
・品目:防毒マスク
・中濃度ガス用 直結式 マスク本体(携行袋付き)
・型式:GM164
・サイズ:M
・重量(g):595以下
・中濃度用(ガス濃度1.0%以下)

(i)ご注意

  • 国家検定合格品 型式検定合格番号第TN206号
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク GM164 Mの型番0398-87-05-39のページです。
型番0398-87-05-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒マスク GM164 M

防毒マスク GM164 M

    東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

    東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

      直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

      直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

        防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

          隔離式防毒マスク GM161

          隔離式防毒マスク GM161

            直結小型式防毒マスク GM164

            直結小型式防毒マスク GM164

              防毒マスク GM70D

              防毒マスク GM70D

                防毒マスク 6000シリーズ

                防毒マスク 6000シリーズ

                  防毒マスク GM76-S 本体

                  防毒マスク GM76-S 本体

                    直結式小型防毒マスク

                    直結式小型防毒マスク

                      直結式防毒マスク GM164/GM164-1

                      直結式防毒マスク GM164/GM164-1

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン コクゴ コクゴ 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 重松製作所 アズワン
                        通常価格 26,060円 31,200円 2,800円 5,570円 27,796円 24,054円 3,630円 3,555円 2,430円 25,085円 28,721円
                        通常出荷日 7日目   9日目   1日目~   1日目   7日目   6日目   9日目   1日目   3日目~   1日目   1日目  

                        防毒マスク GM164 Mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました