(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

通常単価(税別)
13,994円
税込単価
15,393円

【商品仕様】・容量(mL):1000・透明共通:29/42・*サイズ:口外径:...

詳細情報を確認する

型番

0330-13-56-69 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0330-13-56-69

1個

13,994( 15,393円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):1000
・透明共通:29/42
・*サイズ:口外径:約35mm
・最大胴径:135mm
・身高:227mm
・上部くびれ以下:185mm
・Fine透明共通摺合せガラス器具について
・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42の型番0330-13-56-69のページです。
型番0330-13-56-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

      Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

      Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

        共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

        共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

          Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

          Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

            Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

            Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

              Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

              Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

                Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

                Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 13,994円 5,696円 3,999円 4,026円 9,106円 23,840円 17,865円 22,957円
                  通常出荷日 3日目   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   17日目   3日目~   3日目  

                  Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました