(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,556円 ~ 29,321円
税込価格
17,112円 ~ 32,253円

東京硝子器械 ガラス機器・器具類 共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
サイズ(mm)
長さ(mm)
共通
枝径(mm)
サイズ詳細
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
-
-
29/42
Φ10
摺合せから身底まで:240mm・摺合せ下から身底まで:200mm・管底から身底までの空き:20mm
約150
-

1個

15,556( 17,112円 )

3日目

350
-
-
45/50
Φ20
摺合せから身底まで:mm・摺合せ下から身底まで:195mm・管底から身底までの空き:15mm
-
-

1個

29,321( 32,253円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 ガラス機器・器具類 共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20

共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

      三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

      三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

        共通摺合連結管 減圧用直管

        共通摺合連結管 減圧用直管

          共通摺合異径縮小アダプター

          共通摺合異径縮小アダプター

            メーカー 東京硝子器械 三商 三商 柴田科学 柴田科学
            通常価格 15,556円 23,000円 22,000円 8,900円 4,800円
            通常出荷日 3日目~   2日目   2日目   45日目   1日目~  
            商品タイプ トラップ - - 連結管・アダプター 連結管・アダプター

            共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            トラップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました