(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0330-09-70-15
Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15 Fine シンクウトラップ

通常単価(税別)
14,945円
税込単価
16,440円

【特長】・Fine透明共通摺合せガラス器具について・接手部は透明です。従って接...

詳細情報を確認する

型番

0330-09-70-15 解除

Loading...

商品情報を表示

0330-09-70-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
全長(mm)
枝径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0330-09-70-15

Φ45(管)
-
Φ15

1個

14,945( 16,440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Fine透明共通摺合せガラス器具について
・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます
・透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15の型番0330-09-70-15のページです。
型番0330-09-70-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15

Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15

    共通真空トラップ枝15φ 共通34/45

    共通真空トラップ枝15φ 共通34/45

      共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20

      共通真空トラップ 枝外径Φ10/Φ20

        コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

        コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 11,890円 20,200円 15,556円 10,927円
          通常出荷日 2日目~   3日目   3日目~   1日目  
          商品タイプ トラップ - トラップ トラップ

          Fine 真空トラップ 枝外径Φ10/Φ15のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0330-09-70-10
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          外径
          (mm)
          全長
          (mm)
          枝径
          (mm)

          11,890円

          ( 13,079円 )
          1個 -

          2日目

          Φ30(管)約225Φ10

          トラップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました