(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンW手袋 MX105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0859-23-75-01
ナイロンW手袋 MX105 ナイロンWテブクロ MX105 S 10ソウ

通常単価(税別)
4,784円
税込単価
5,262円

手の平部とマチ部の縫合せ部分を取除くことにより指先の違和感をなくし、作業性を向...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • 入数:
    10双
  • 材質:
    ナイロン100%
  • 仕様詳細:
    左右別

型番

0859-23-75-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0859-23-75-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-23-75-01

S
型式:MX105、日本製、21.5cm

1個

4,784( 5,262円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手の平部とマチ部の縫合せ部分を取除くことにより指先の違和感をなくし、作業性を向上させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンW手袋 MX105の型番0859-23-75-01のページです。
型番0859-23-75-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンW手袋 MX105

ナイロンW手袋 MX105

    ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

    ナイロンコンビ手袋MX100 L 10双

      G5170インナー手袋 指有り

      G5170インナー手袋 指有り

        ナイロンコンビ手袋 MX100

        ナイロンコンビ手袋 MX100

          インナー手袋 指先カットタイプ

          インナー手袋 指先カットタイプ

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

              インナー手袋 フリーサイズ

              インナー手袋 フリーサイズ

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                  指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

                  指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ガードナー 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン トラスコ中山 川西工業
                    通常価格 4,784円 4,466円 2,135円 4,466円 2,220円 2,375円 2,300円 2,566円 1,366円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   9日目  
                    商品タイプ インナータイプ スムス - スムス インナータイプ - インナータイプ インナータイプ -
                    入数 10双 10双 - 10双 - - - - -
                    材質 ナイロン100% - - - - - - - -
                    仕様詳細 左右別 - - - - - - - -

                    ナイロンW手袋 MX105のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0859-23-75-02
                    0859-23-75-03
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 備考

                    4,784円

                    ( 5,262円 )
                    1個 -

                    6日目

                    M型式:MX105、日本製、22cm

                    4,784円

                    ( 5,262円 )
                    1個 -

                    6日目

                    L型式:MX105、日本製、22.5cm

                    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました