(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0996-40-98-19
13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター 25 GD/Xシリンジフィルタ 0.2 ナイロン

通常単価(税別)
56,602円
税込単価
62,262円

【特長】・懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです・一...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジフィルター
  • 材質:
    ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)、ガラス繊維:100%ホウケイ酸
  • 仕様:
    目詰まりし難いシリンジフィルター

(i)ご注意

  • ご使用は試験研究目的に限ります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0996-40-98-19 解除

Loading...

商品情報を表示

0996-40-98-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
有効濾過面積(cm2)
メンブレン
残液量
型式
滅菌
品目
プレフィルター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-40-98-19

0.2
4.6
NYL
エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL
6870-2502
未滅菌
25mmGD/Xシリンジフィルター
GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
150個

1個

56,602( 62,262円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです
・一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能
・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去
・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止
【用途】
・溶出試験、・含量均一性試験、・濃縮分析、・サンプル前処理、・食品分析、・環境サンプル、・コンポジット試料のアッセイ

(i)ご注意

  • ご使用は試験研究目的に限ります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルターの型番0996-40-98-19のページです。
型番0996-40-98-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 28,602円 50,762円
      通常出荷日 6日目~   6日目  
      商品タイプ シリンジフィルター -
      材質 ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)、ガラス繊維:100%ホウケイ酸 -
      仕様 目詰まりし難いシリンジフィルター -

      13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0996-40-98-13
      0996-40-98-37
      0996-40-98-61
      0996-40-98-62
      0996-40-98-63
      0996-40-98-66
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      孔径
      (μm)
      有効濾過面積
      (cm2)
      メンブレン 残液量 型式 滅菌 品目 プレフィルター 内容量

      28,602円

      ( 31,462円 )
      1個 -

      6日目

      0.24.6PESエアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL6896-2502滅菌済25mmGD/XシリンジフィルターGMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)50個

      50,762円

      ( 55,838円 )
      1個 -

      6日目

      0.451.3GMFエアパージ前-0.5mL/エアパージ後-約50μL6894-1304未滅菌13mmGD/XシリンジフィルターGMF150(10μm:1μm)150個

      56,602円

      ( 62,262円 )
      1個 -

      6日目

      14.6GF/Bエアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL6884-2510未滅菌25mmGD/XシリンジフィルターGMF150(10μm:1μm)150個

      56,602円

      ( 62,262円 )
      1個 -

      6日目

      1.24.6GF/Cエアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL6886-2512未滅菌25mmGD/XシリンジフィルターGMF150(10μm:1μm)150個

      56,602円

      ( 62,262円 )
      1個 -

      17日目

      2.74.6GF/Dエアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL6888-2527未滅菌25mmGD/XシリンジフィルターGMF150(10μm:1μm)150個

      56,602円

      ( 62,262円 )
      1個 -

      17日目

      1.54.6934AHエアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL6892-2515未滅菌25mmGD/XシリンジフィルターGMF150(10μm:1μm)150個

      シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました