(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,400円
税込単価
23,540円

【特長】・粒子または微生物の分析・1Lフラスコまたは複連マニホールドに接続して...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-19-17 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(ml)
詳細タイプ
有効濾過面積(cm2)
ファネル容量(ml)
寸法(mm)
型式
フィルター(φmm)
接続
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-19-17

フィルターホルダー・濾過ユニット
-
-
13.8(ステリフィル)/15.2(ステリフィル 500)
250(ステリフィル)/500(ステリフィル 500)
ステリフィルホルダー:直径76、レシーバーフラスコを付けた高さ203・ステリフィル500:直径85、高さ145
XX11J4750
47、42(APタイプ デプスプレフィルター)、47(AWタイプ プレフィルター)
ホルダー出口ストッパーは1L標準吸引フラスコあるいはミリポアマニホールドに適合します。レシーバーフラスコ口は、吸引、排水、またはベント用として、内径6mm(1/4")チューブあるいはメス型ルアースリップを使用します。ファネルカバーのメス型ルアースリップ口はエアーベントあるいは無菌吸気用です。
ポリスルホン ファネル、ファネルカバー、レシーバーフラスコおよびカバー/ポリプロピレン ホルダーベース、およびフィルターサポートスクリーン/シリコン ストッパー、O-リング

1個

21,400( 23,540円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒子または微生物の分析
・1Lフラスコまたは複連マニホールドに接続して使用
・フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能
・ファネルとベースはロック式接続

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコの型番0719-00-19-17のページです。
型番0719-00-19-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

    25mmシリンジフィルター 無滅菌

    25mmシリンジフィルター 無滅菌

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 21,400円 23,261円
      通常出荷日 8日目   6日目  

      ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました