(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

通常単価(税別)
1,993円
税込単価
2,192円

【特長】・ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    クラス100~100000対応/オートクレーブ可

型番

0444-25-19-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
シートサイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0444-25-19-21

ワイパー
230×230×1.5
WP2-99

2個

1,993( 2,192円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています
・ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズの型番0444-25-19-21のページです。
型番0444-25-19-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

    ノバライトスポンジ SP2-46 TGK

    ノバライトスポンジ SP2-46 TGK

      ノバライトワイプ WP2-1012

      ノバライトワイプ WP2-1012

        ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械

        ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械

          ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48

          ベンコット リントフリー PS-2 300枚×48

            アズワン 滅菌ワイパー HSII

            アズワン 滅菌ワイパー HSII

              アズワン 滅菌ワイパー

              アズワン 滅菌ワイパー

                テクニクルー(テックスワイプ)

                テクニクルー(テックスワイプ)

                  アズワン ベータワイプ

                  アズワン ベータワイプ

                    クリーンニット”

                    クリーンニット”

                      滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex(R) IPA

                      滅菌済みプリウェットワイパー Starile Vertex(R) IPA

                        トレシー MCクロス(アズワン)

                        トレシー MCクロス(アズワン)

                          滅菌ワイパー クリーンパック

                          滅菌ワイパー クリーンパック

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン テックスワイプ アズワン 橋本クロス アズワン アズワン テックスワイプ
                            通常価格 1,993円 2,858円 1,873円 2,858円 52,800円 18,031円 18,865円 6,400円 8,899円 5,826円 6,800円 5,310円 18,865円
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   6日目   12日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            仕様 クラス100~100000対応/オートクレーブ可 - - - - - - - - - - - -

                            ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0444-25-19-34
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ シートサイズ
                            (mm)
                            型式

                            3,929円

                            ( 4,322円 )
                            2個 -

                            6日目

                            スポンジ75×150×75SP2-363

                            クリーンスポンジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました