(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールミル TK-CM20S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールミル TK-CM20S

通常単価(税別)
65,802円
税込単価
72,382円

【特長】密閉式なのでサンプルの飛散などの心配もありません。・SUS 303製サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0577-63-81-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0577-63-81-01

1個

65,802( 72,382円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】密閉式なのでサンプルの飛散などの心配もありません。
・SUS 303製サンプル容器(2個付)はオートクレーブなどの滅菌が可能です。
【商品仕様】
・歯・骨などの硬いサンプルも手軽に粉砕。
・型式:TK-CM20S
・内容量(mm):φ24×20
・材質:SUS 303
・寸法:45φ×60Hmm
・付属品
・プライヤー:2
・レンチ:1
・ゴム板:1

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クールミル TK-CM20Sの型番0577-63-81-01のページです。
型番0577-63-81-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールミル TK-CM20S

クールミル TK-CM20S

    灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

    灰分測定用灰皿 角型 No.1・No.2・No.3

      アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

      アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

        SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

        SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

          ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

          ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

            メーカー 東京硝子器械 ニッカトー 東京硝子器械 ニッカトー ニッカトー
            通常価格 65,802円 1,110円 10,677円 3,697円 580円
            通常出荷日 8日目   2日目   6日目   6日目   2日目~  

            クールミル TK-CM20Sのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました