(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コピープレート TK-CPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0577-28-53-01
コピープレート TK-CPシリーズ バイヨウヨウヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,590円 93,161円
税込単価
106,249円 102,477円

【特長】・ステンレス製のピンを並べたマイクロプレート用のコピー器具で、すべての...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0577-28-53-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0577-28-53-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ピン数(本)
ピン寸法(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0577-28-53-01

96
先端Φ0.8×50
TK-CP96

1個

96,590円

93,161

( 102,477円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のピンを並べたマイクロプレート用のコピー器具で、すべてのウェルを一度にコピーできます
・金属製なので滅菌を行いながら何度でも使用できます
・耐熱性は充分ですので加熱滅菌も可能です
・専用のスタンドを使用すれば、位置出し不要、誰にでも簡単にコピーできます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コピープレート TK-CPシリーズの型番0577-28-53-01のページです。
型番0577-28-53-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コピープレート TK-CPシリーズ

コピープレート TK-CPシリーズ

    コピープレート 専用スタンド

    コピープレート 専用スタンド

      組織培養フラスコ(IWAKI) ポリスチレン

      組織培養フラスコ(IWAKI) ポリスチレン

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
        通常価格 67,614円 75,555円 11,640円
        通常出荷日 6日目~   7日目   9日目  
        商品タイプ PCRチューブ・プレート - -
        備考 キャッチ:マイクロプレートの転写をスタンプ感覚で行います - -

        コピープレート TK-CPシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0577-28-53-02
        0577-28-53-03
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ピン数
        (本)
        ピン寸法
        (mm)
        型式

        253,152円

        ( 278,467円 )
        1個 あり

        31日目

        384先端Φ0.8×44TK-CP384

        67,614円

        ( 74,375円 )
        1個 あり

        6日目

        48先端Φ2×25TK-CP-96-1/2

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました