(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

通常単価(税別)
29,964円
税込単価
32,960円

【特長】直径が大きくなり(25mm→33mm)ろ過面積が20%増えた為、流量と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • HPLC証明付き(UV吸収による抽出物試験に関して)

型番

0719-00-61-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-61-10

1個

29,964( 32,960円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】直径が大きくなり(25mm→33mm)ろ過面積が20%増えた為、流量と処理能力が向上しました。
【商品仕様】
・非滅菌 水/溶媒系両用 直径:33mm
・型式:SLHV033NS
・孔径(μm):0.45
・材質:親水性PVDF
・入数(個):50

(i)ご注意

  • HPLC証明付き(UV吸収による抽出物試験に関して)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入の型番0719-00-61-10のページです。
型番0719-00-61-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

      メーカー 東京硝子器械 ケニス
      通常価格 29,964円 10,476円
      通常出荷日 6日目   4日目  

      マイレクス-HV 0.45μ SLHV033NS 50個入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました