(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素ホース 4×6 20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素ホース 4×6 20m

通常単価(税別)
10,735円
税込単価
11,809円

【商品仕様】・内径×外径(mm):4×6・最高使用圧力(MPa):0.6以下・...

詳細情報を確認する

型番

0280-17-07-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0280-17-07-02

1個

10,735( 11,809円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径×外径(mm):4×6
・最高使用圧力(MPa):0.6以下
・許容曲げ半径(20℃)(mm):24
・定尺の長さ :1巻20m
・使用温度範囲:-20~+80℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素ホース 4×6 20mの型番0280-17-07-02のページです。
型番0280-17-07-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素ホース 4×6 20m

フッ素ホース 4×6 20m

    シリコーンチューブ

    シリコーンチューブ

      PTFEチューブ 0638-17-15

      PTFEチューブ 0638-17-15

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 10,735円 19,165円 2,518円
        通常出荷日 8日目   6日目   6日目~  

        フッ素ホース 4×6 20mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました