(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標本用封入剤 NEW MX 500mL 0863-14-22-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標本用封入剤 NEW MX 500mL 0863-14-22-02

通常単価(税別)
8,989円
税込単価
9,888円

【特長】透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。...

詳細情報を確認する

型番

0863-14-22-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0863-14-22-02

1個

8,989( 9,888円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
【商品仕様】
・型式:NEW M・X
・容量(mL):500
・粘度(mPa・S):590

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標本用封入剤 NEW MX 500mL 0863-14-22-02の型番0863-14-22-02のページです。
型番0863-14-22-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標本用封入剤 NEW MX 500mL 0863-14-22-02

標本用封入剤 NEW MX 500mL 0863-14-22-02

    東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL

    東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL

      松浪スライドグラス S9111 50入

      松浪スライドグラス S9111 50入

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
        通常価格 8,989円 9,610円 4,852円
        通常出荷日 10日目   8日目   2日目  

        標本用封入剤 NEW MX 500mL 0863-14-22-02のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました