(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌子 十字型 60×20mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌子 十字型 60×20mm

通常単価(税別)
2,134円
税込単価
2,347円

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合した...

詳細情報を確認する

型番

0000-17-35-17 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-17-35-17

1個

2,134( 2,347円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
・独自の形状で深い渦巻きを作り、安全回転で撹拌のスピード化を達成します。
【商品仕様】
・直径(mm):60
・高さ(mm):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撹拌子 十字型 60×20mmの型番0000-17-35-17のページです。
型番0000-17-35-17に関する仕様情報を記載しております。

撹拌子 十字型 60×20mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました