(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深型キッチンポット

型番:0419-32-20-12
深型キッチンポット フカガタキッチンポット 280X280H

通常単価(税別)
12,365円
税込単価
13,602円

【東京硝子器械】金属製容器 ステンレス製深型キッチンポット。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポット
  • 材質:
    ステンレス
  • 摘要:
    手付き
  • 本体材質:
    SUS316
  • フタ材質:
    SUS304
  • 仕様:
    目盛り:なし

型番

0419-32-20-12 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-32-20-12の仕様・寸法情報

商品タイプポット容量16L
材質ステンレス寸法(φ×H)(mm)280×280
摘要手付き本体材質SUS316
フタ材質SUS304仕様目盛り:なし

型番リスト

型番
容量
寸法(φ×H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-20-12

16L
280×280

1個

12,365( 13,602円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【東京硝子器械】金属製容器 ステンレス製深型キッチンポット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

深型キッチンポットの型番0419-32-20-12のページです。
型番0419-32-20-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深型キッチンポット

深型キッチンポット

    ストック蓋 43用 φ454×H25mm

    ストック蓋 43用 φ454×H25mm

      メーカー 東京硝子器械 MONOVATE(旧:日東金属工業)
      通常価格 12,365円 15,153円
      通常出荷日 6日目~   8日目  
      商品タイプ ポット -
      材質 ステンレス -
      摘要 手付き -
      本体材質 SUS316 -
      フタ材質 SUS304 -

      深型キッチンポットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0419-32-20-13
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 寸法(φ×H)
      (mm)

      13,927円

      ( 15,320円 )
      1個 -

      6日目

      21L300×300
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 寸法(φ×H)
      (mm)

      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト