(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 耐熱手袋

通常価格(税別)
20,800円 ~ 25,437円
税込価格
22,880円 ~ 27,981円

【特長】・シリカ繊維で加工され柔軟性があり、作業性にすぐれた手袋です<0602...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
メーカー品番
耐熱温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
2100019
593

1個

23,164( 25,480円 )

6日目

  • 注文停止中
350
2100012
1093

1個

20,800( 22,880円 )

-

580
2100014
1093

1個

25,437( 27,981円 )

6日目

460
2100013
1093

1個

22,145( 24,360円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維で加工され柔軟性があり、作業性にすぐれた手袋です
<0602-87-19-08、0602-87-19-09、0602-87-19-10>
・全面にアルミ被膜加工が施されていますので、熱反射性にすぐれています
<0602-87-19-02>
・高温環境での安全作業に適しています
<0602-87-19-09、0602-87-19-10>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 耐熱手袋

東京硝子 耐熱手袋

    耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

    耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

      コクゴ ゼテックス手袋

      コクゴ ゼテックス手袋

        ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

        ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

          ゼテックス 耐熱手袋

          ゼテックス 耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

            アラミド耐熱手袋

              TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

              TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                  耐熱プロテクター

                  耐熱プロテクター

                    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                      耐熱用手袋

                      耐熱用手袋

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ コクゴ ケニス アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン 三商 アズワン
                        通常価格 20,800円 20,800円 11,475円 17,622円 20,749円 1,820円 21,910円 14,500円 10,900円 11,150円 2,599円
                        通常出荷日 6日目~   19日目   10日目   10日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目  
                        使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - - 耐切創 - 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷
                        耐冷温度(℃) -73 - - - - - - - - - -

                        東京硝子 耐熱手袋のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました