(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧送ボトル 5/10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0171-32-17-23
圧送ボトル 5/10L キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

通常単価(税別)
168,302円
税込単価
185,132円

【特長】・加圧圧送タンク、真空保存容器、ろ過受けタンク、トラップとしてご使用く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 材質:
    ステンレス
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.68
  • リーク量:
    1.05×10の-3乗Pa・m3/sec以下
  • 付属品:
    圧力計、安全弁、加圧バルブ、液送管(バルブ付き)、リーク弁
  • 詳細材質:
    SUS304製

(i)ご注意

  • スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、絶対に使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0171-32-17-23 解除

Loading...

商品情報を表示

0171-32-17-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
内径×深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0171-32-17-23

5L
180×300

1個

168,302( 185,132円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加圧圧送タンク、真空保存容器、ろ過受けタンク、トラップとしてご使用ください
・圧力計を連成計に代えると、加減圧兼用で使用できます
・自立用スタンド付になります

(i)ご注意

  • スチームを受けたり、加熱や化学反応によって蒸気の発生する容器としては、絶対に使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧送ボトル 5/10Lの型番0171-32-17-23のページです。
型番0171-32-17-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧送ボトル 5/10L

圧送ボトル 5/10L

    圧送ボトル 1L

    圧送ボトル 1L

      ニューガスバーナー

      ニューガスバーナー

        廃液回収ユニット HK-435A

        廃液回収ユニット HK-435A

          ハイロート採水器 ステン容器付

          ハイロート採水器 ステン容器付

            高性能ガスバーナー

            高性能ガスバーナー

              ミニバーナー

              ミニバーナー

                ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

                ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

                  ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

                  ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 柴田科学 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 168,302円 132,024円 9,975円 85,503円 33,918円 8,151円 10,450円 23,190円 23,190円
                    通常出荷日 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   1日目   7日目   6日目  
                    商品タイプ 真空・加圧容器 - - - - - - - -
                    材質 ステンレス - - - - - - - -
                    最高使用圧力(Mpa) 0.68 - - - - - - - -
                    リーク量 1.05×10の-3乗Pa・m3/sec以下 - - - - - - - -
                    付属品 圧力計、安全弁、加圧バルブ、液送管(バルブ付き)、リーク弁 - - - - - - - -

                    圧送ボトル 5/10Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0171-32-17-24
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量 内径×深さ
                    (mm)

                    208,703円

                    ( 229,573円 )
                    1個 -

                    6日目

                    10L230×380

                    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました