(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

通常単価(税別)
58,343円
税込単価
64,177円

【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。・コンパクトで低騒音・低振動となっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0904-64-51-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0904-64-51-03

1個

58,343( 64,177円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
【商品仕様】
・型式:LV660(50Hz)
・到達圧力(kPa):-80
・開放時流量(l/min):25
・吸気口:PT1/4
・電源:AC100V 50Hz

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03の型番0904-64-51-03のページです。
型番0904-64-51-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

    真空ポンプ LV660(60Hz)

    真空ポンプ LV660(60Hz)

      東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

      東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

        リニコン真空ポンプ LV-125A

        リニコン真空ポンプ LV-125A

          NRK ユニポンプ UP-5

          NRK ユニポンプ UP-5

            アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

            アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

              アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

              アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

                ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18

                ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18

                  アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                  アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                    通常価格 58,343円 58,343円 55,239円 42,800円 105,000円 88,000円 77,000円 59,000円 70,000円
                    通常出荷日 6日目   6日目   9日目   2日目   12日目   1日目   3日目   4日目   2日目  

                    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました