(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

通常単価(税別)
14,266円
税込単価
15,693円

【特長】96ポイント接種の場合、培養面の大きさは、シャーレの壁側および角部分の...

詳細情報を確認する

型番

0425-28-53-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0425-28-53-09

1個

14,266( 15,693円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】96ポイント接種の場合、培養面の大きさは、シャーレの壁側および角部分のコロニーでも側面の影響を受けないサイズです。
・積重ねた場合に安定性は良好です。
【商品仕様】
・品名:マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌済み
・型式:S01F01S
・寸法(mm):85.4×127.7×14.5H
・入数(枚):50
・用途:各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。
・材質:PS
・*サイズ:厚み:1.2mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚の型番0425-28-53-09のページです。
型番0425-28-53-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

      浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

      浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

        浮遊/接着細胞培養用フラスコ

        浮遊/接着細胞培養用フラスコ

          イムノ/ELISAプレート(CII)

          イムノ/ELISAプレート(CII)

            東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

            東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

              サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

              サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック
                通常価格 14,266円 22,414円 42,719円 18,068円 26,527円 20,983円 28,384円
                通常出荷日 6日目   6日目   11日目   8日目~   6日目   20日目   10日目  

                マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました