(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレートシール PET/PP/アルミニウム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0425-28-53-24
プレートシール PET/PP/アルミニウム キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

通常単価(税別)
11,550円
税込単価
12,705円

【特長】・マイクロプレート類のカバー用フィルムです・PP製のものは、有機溶媒系...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0425-28-53-24 解除

Loading...

商品情報を表示

0425-28-53-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
滅菌
摘要
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0425-28-53-24

PET
γ線
無色透明
P96T01S
200枚

1個

11,550( 12,705円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプレート類のカバー用フィルムです
・PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
・PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください
・アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます
【用途】
・試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレートシール PET/PP/アルミニウムの型番0425-28-53-24のページです。
型番0425-28-53-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレートシール PET/PP/アルミニウム

プレートシール PET/PP/アルミニウム

    東京硝子 プレートシール PET 二百枚 0425-28-53-23

    東京硝子 プレートシール PET 二百枚 0425-28-53-23

      ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

      ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
        通常価格 8,377円 9,174円 27,782円
        通常出荷日 6日目~   6日目   7日目  
        商品タイプ フィルム・シール - -
        内容量 200枚 - -

        プレートシール PET/PP/アルミニウムのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0425-28-53-21
        0425-28-53-22
        0425-28-53-25
        0425-28-53-26
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        材質 滅菌 摘要 型式 内容量

        8,377円

        ( 9,215円 )
        1個 -

        6日目

        PP未滅菌無色透明 耐熱性ありP96P01N-

        11,550円

        ( 12,705円 )
        1個 -

        10日目

        PPγ線無色透明 耐熱性ありP96P01S-

        26,488円

        ( 29,137円 )
        1個 -

        6日目

        アルミ未滅菌気密性大 耐熱性あり 不透明P96A01N-

        27,846円

        ( 30,631円 )
        1個 -

        7日目

        アルミγ線気密性大 耐熱性あり 不透明P96A01S-

        プレートシーリングフィルム・シールカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました