(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子比重計 EW-300SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子比重計 EW-300SG

通常単価(税別)
110,490円
税込単価
121,539円

【特長】いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。・測定が困難だった水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • MDS/SDを使用し、液体を測定する場合は別売の各々の液体測定セットが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0879-67-61-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0879-67-61-05

1個

110,490( 121,539円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。
・測定が困難だった水に浮く物や、ペレットなどの小さい物、繊維、フィルム、セラミックなども測定できます。
【商品仕様】
・型式:EW-300SG
・比重最小表示(g/cm^3):0.01
・秤量(g):0.01~300
・摘要:固体比重専用
・測定時間:10秒(S)
・重量:1.6kg
・外形寸法(mm):190×218×170H
・電源:AC100V±10% 50/60Hz(海外仕様にも対応)

(i)ご注意

  • MDS/SDを使用し、液体を測定する場合は別売の各々の液体測定セットが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子比重計 EW-300SGの型番0879-67-61-05のページです。
型番0879-67-61-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子比重計 EW-300SG

電子比重計 EW-300SG

    高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

    高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

      石英セルマッチングキット

      石英セルマッチングキット

        紫外可視光分光光度計用オプション

        紫外可視光分光光度計用オプション

          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 110,490円 14,065円 26,837円 117,583円
          通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   15日目  
          商品タイプ 検査・計測器 検査・計測器 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計
          TGKコード 0879-67-61-05 - - -

          電子比重計 EW-300SGのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました